Shows 5 product(s)
Funkcijski modul, ICLX 32
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32, Kv vrijednost [m³/h]: 22.000
Funkcijski modul, ICLX 40
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 40, Kv vrijednost [m³/h]: 29.000
Funkcijski modul, ICLX 50
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 50, Kv vrijednost [m³/h]: 47.000
Funkcijski modul, ICLX 65
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 65, Kv vrijednost [m³/h]: 82.000
Rezervni dio, ICLX 100, Gornji pokrov
Vrsta: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICLX 100, Oznaka vrste: Gornji pokrov