Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila, ETS 6
034G5170
Napon priključka istosmjerne struje [V]: 12, Upotrebljava se za proizvod: ETS 6, Električni priključak: AMP UPC-6, Duljina kabela [m]: 0.60
Napon priključka istosmjerne struje [V]: 12, Upotrebljava se za proizvod: ETS 6, Električni priključak: AMP UPC-6, Duljina kabela [m]: 0.60
Bruto težina | 0.129 Kg |
Neto težina | 0.11 Kg |
Volume | 0.598 Liter |
EAN | 5702428944311 |
Bruto težina | 0.129 Kg |
Neto težina | 0.11 Kg |
Volume | 0.598 Liter |
EAN | 5702428944311 |
China RoHS compliance | Yes |
Duljina kabela [in] | 23.6 in |
Duljina kabela [m] | 0.6 m |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 500 mm |
Električni priključak | AMP UPC-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP66 |
Isti proizvod | 034G5175 |
Klasa izolacije | E |
Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 12 V |
Naziv programa dijelova | ETS 6 |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Otpor svitka [Ohm] | 46 |
Potrošnja energije [W] | 3 W |
Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
Product Name Description | Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila |
Raspon struje [A] | 0.26 A |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
UK RoHS compliance | Yes |
UL klasa | UL CLASS 105 (A) |
Upotrebljava se za proizvod | ETS 6 |
Vrsta | ETS 6 |
China RoHS compliance | Yes |
Duljina kabela [in] | 23.6 in |
Duljina kabela [m] | 0.6 m |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 500 mm |
Električni priključak | AMP UPC-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP66 |
Isti proizvod | 034G5175 |
Klasa izolacije | E |
Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 12 V |
Naziv programa dijelova | ETS 6 |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Otpor svitka [Ohm] | 46 |
Potrošnja energije [W] | 3 W |
Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
Product Name Description | Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila |
Raspon struje [A] | 0.26 A |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
UK RoHS compliance | Yes |
UL klasa | UL CLASS 105 (A) |
Upotrebljava se za proizvod | ETS 6 |
Vrsta | ETS 6 |