China RoHS compliance |
Out of scope |
Dijelovi priloženi |
Remen termometra |
Duljina kapilarne cijevi [in] |
118 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] |
3000 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcionalno |
Ne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izjednačavanje tlaka |
Izjednačeno izvana |
Kapacitet sapnice [kW] |
10.7 kW |
Kapacitet sapnice [TR] |
3.1 TR |
Količina po obliku pakiranja |
8 pc |
Maks. radni tlak [bar] |
49 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
711 psig |
Materijal spoja |
Bakar |
Materijal tijela |
Mjed |
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] |
Delta tsuct=7 °F tcond=104 °F tevap=28 °F |
Nazivni kap. kond. raspon N [SI] |
Delta tsuct=4K tcond=40 °C tevap=-2.0 °C |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Postavka pregrijavanja |
Podesivo |
Pribor proizvoda |
TXV dodatni pribor |
Product Name Description |
Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu |
Radne tvari |
R134a |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
16 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-1 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
61 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
30 °F |
SCIP dossier no. |
d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP dossier product name |
TGE |
Skupina proizvoda |
Press. and temp. regul. valves |
Smjer |
Ravno |
Smjer protoka |
Dvosmjerni |
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] |
2 °C |
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] |
3.6 °F |
Temperatura elementa, maks. [°C] |
110 °C |
Temperatura elementa, maks. [°F] |
230 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] |
Da |
Veličina ekvalizatora [in] |
1/4 in |
Veličina izlaza [in] |
7/8 in |
Veličina sapnice |
40 |
Veličina ulaza [in] |
7/8 in |
Vrsta |
TGHE |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta priključka ekvalizatora |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |