Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, TUH
068U2961
Veličina ulaza [mm]: 6.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 10.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -1 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 1.80, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra