China RoHS compliance |
Yes |
Cv vrijednost [gal/min] |
0.79 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi KV ventila |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isti proizvod |
034L0146 |
Količina po obliku pakiranja |
18 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Kv vrijednost [m³/h] |
0.68 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] |
31 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
450 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
28 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
406 psig |
Naziv datoteke odobrenja |
VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Nazivni kapacitet R134a [kW] |
4.8 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] |
1.36 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] |
7.6 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] |
2.14 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] |
6.9 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] |
2.02 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] |
8.4 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] |
4.5 TR |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS Kineski RoHS |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pokazivač smjera protoka |
Ugravirana strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda |
Ne |
Product Name Description |
Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu |
Prop. područje, maks. [bar] |
2 bar |
Prop. područje, maks. [psi] |
29 psi |
Radne tvari |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R513A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Raspon regulacije [bar] [maks.] |
6 bar |
Raspon regulacije [bar] [min.] |
0.2 bar |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] |
87 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] |
3 psig |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
-45 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
-49 °F |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Skupina proizvoda |
Press. and temp. regul. valves |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka [bar] |
2 bar |
Tvornička postavka [psig] |
29 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaza [mm] |
12 mm |
Veličina ulaza [mm] |
12 mm |
Vrsta |
KVC 12 |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |