Solenoid valve, EVU 6, Solder, ODF, Function: NC
032F5047
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruto težina | 0.09 Kg |
Neto težina | 0.079 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428517263 |
Bruto težina | 0.09 Kg |
Neto težina | 0.079 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428517263 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.9 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.8 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 70 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 1015 psig |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | OVISNO O ZAVOJNICI |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil, lem |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Solenoid valve |
Radne tvari |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -40 – OVISNO O ZAVOJNICI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
Vrsta | EVU 6 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.9 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.8 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 70 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 1015 psig |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | OVISNO O ZAVOJNICI |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil, lem |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Solenoid valve |
Radne tvari |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -40 – OVISNO O ZAVOJNICI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
Vrsta | EVU 6 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |