Elektromagnetski ventil, EVR 3, Lemni priključak, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC
032F1204
Kv vrijednost [m³/h]: 0.270, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Kv vrijednost [m³/h]: 0.270, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Bruto težina | 0.224 Kg |
Neto težina | 0.174 Kg |
Volume | 0.897 Liter |
EAN | 5702422004189 |
Bruto težina | 0.224 Kg |
Neto težina | 0.174 Kg |
Volume | 0.897 Liter |
EAN | 5702422004189 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 032F5084 |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 45.2 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 655 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | OVISNO O ZAVOJNICI |
MWP [bar], u skladu s PED-om | 49 bar |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Naziv programa dijelova | EVR |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil, lem |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | DIREKTNO |
Radne tvari |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R449B R454C R455A R463A R512A R513B R515A R515B R516A R454A R507A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R290 R600 R600a |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP dossier product name | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina sapnice [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Vrsta | EVR 3 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 032F5084 |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 45.2 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 655 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | OVISNO O ZAVOJNICI |
MWP [bar], u skladu s PED-om | 49 bar |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Naziv programa dijelova | EVR |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil, lem |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | DIREKTNO |
Radne tvari |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R449B R454C R455A R463A R512A R513B R515A R515B R516A R454A R507A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R290 R600 R600a |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP dossier product name | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina sapnice [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Vrsta | EVR 3 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |