Elektromagnetski ventil, EVRA 3.5
032F3138
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Navoj, Vrsta izlaznog priključka: Navoj
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Navoj, Vrsta izlaznog priključka: Navoj
Bruto težina | 0.406 Kg |
Neto težina | 0.383 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702422108252 |
Bruto težina | 0.406 Kg |
Neto težina | 0.383 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702422108252 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 400 psig |
Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 21 bar – plin, 18 bara – tekućina |
Naziv programa dijelova | EVRA / EVRAT |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje | EAC |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | DIREKTNO |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | G 1/4 |
Veličina sapnice [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [in] | G 1/4 |
Vrsta | EVRA 3.5 |
Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 400 psig |
Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 21 bar – plin, 18 bara – tekućina |
Naziv programa dijelova | EVRA / EVRAT |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje | EAC |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | DIREKTNO |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | G 1/4 |
Veličina sapnice [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [in] | G 1/4 |
Vrsta | EVRA 3.5 |
Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |