Elektromagnetski ventil, EVRA 10
032F621331
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: Prirubnica, Cv vrijednost [gal/min]: 1.730, Kv vrijednost [m³/h]: 1.500
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: Prirubnica, Cv vrijednost [gal/min]: 1.730, Kv vrijednost [m³/h]: 1.500
Bruto težina | 2.088 Kg |
Neto težina | 1.841 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
Bruto težina | 2.088 Kg |
Neto težina | 1.841 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 610 psig |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa dijelova | EVRA / EVRAT |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Da |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Potrošnja energije | 10 W |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 12 W |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetski ventil |
Priključak svitka | Priključna kutija |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | SERVOMEMBRANA |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Da |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina sapnice [mm] | 10 mm |
Vrsta | EVRA 10 |
Vrsta izlaznog priključka | Prirubnica |
Vrsta svitka | BE230AS |
Vrsta ulaznog priključka | Prirubnica |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 610 psig |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa dijelova | EVRA / EVRAT |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Da |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Potrošnja energije | 10 W |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 12 W |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetski ventil |
Priključak svitka | Priključna kutija |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | SERVOMEMBRANA |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Da |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina sapnice [mm] | 10 mm |
Vrsta | EVRA 10 |
Vrsta izlaznog priključka | Prirubnica |
Vrsta svitka | BE230AS |
Vrsta ulaznog priključka | Prirubnica |