Ručni regulacijski ventil, REG-SB 15, Čelik
148B5205
Veličina izlaznog priključka [mm]: 15.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 15.0, Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Vrsta izlaznog priključka: Utični spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 5.000, Maks. radni tlak [bar]: 52.0