Ručni regulacijski ventil, REG-SA 15, Čelik
148B5202
Veličina izlaznog priključka [mm]: 15.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 15.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 1.500, Maks. radni tlak [bar]: 52.0