4-way reversing valve coil, STF-01AI040A1
061L2039
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Bruto težina | 0.11 Kg |
Neto težina | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
Bruto težina | 0.11 Kg |
Neto težina | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP54 |
Klasa izolacije | B |
Količina po obliku pakiranja | 140 pc |
Napon napajanja [V] AC | 220 V |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Oznaka vrste | STF-01AI040A1 |
Potrošnja energije [W] | 7 W |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
Skupina proizvoda | 4-way reversing valves |
Svitak | Da |
Ugradnja svitka, preporuč. prit. moment [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Ugradnja svitka, preporuč. prit. moment [Nm] [min.] | 1.47 nm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | STF |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP54 |
Klasa izolacije | B |
Količina po obliku pakiranja | 140 pc |
Napon napajanja [V] AC | 220 V |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Oznaka vrste | STF-01AI040A1 |
Potrošnja energije [W] | 7 W |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
Skupina proizvoda | 4-way reversing valves |
Svitak | Da |
Ugradnja svitka, preporuč. prit. moment [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Ugradnja svitka, preporuč. prit. moment [Nm] [min.] | 1.47 nm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | STF |