B0
077B0007
Vrsta: B0, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači, Uključivanje pri max ref. [°C]: 7.1, Isključivanje pri max ref. [°C]: -2.0, Uključivanje pri min ref. [°C]: 1.0, Isključivanje pri min ref. [°C]: -9.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1300