Termostat, RT3

017-501466

Raspon temperature [°C]: -25 - 15, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP66

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.982 Kilogram
Neto težina 0.87 Kilogram
Volumen 2.685 Liter
EAN 5702428519458

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] 4 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] 1 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] 10 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] 2.8 °C
Duljina kap. cijevi[in] 78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 2000 mm
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Sustavi kontakata
IP raspon kućišta IP66
Količina po obliku pakiranja 15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C] 150 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F] 302 °F
Naziv proizvoda Termostat
Nazivna snaga kontakata AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
Opis proizvoda Termostat
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Raspon temperature [°C] [Max.] 15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -25 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 59 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -11 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] 9.5 x 80 mm
Vrsta RT3
Vrsta diferencijala Podesivo
Vrsta osjetnika Udaljeni termometar
Vrsta punjenja Plinovito stanje

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality