Temperature sensor, AKS 21 A, 5.00 m, Pt, 1000 Ohm
084N9318
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
Bruto težina | 0.19 Kg |
Neto težina | 0.175 Kg |
Volume | 0.297 Liter |
EAN | 5702422122081 |
Bruto težina | 0.19 Kg |
Neto težina | 0.175 Kg |
Volume | 0.297 Liter |
EAN | 5702422122081 |
Duljina kabela [in] | 196.85 in |
Duljina kabela [m] | 5 m |
Duljina zaštitne cijevi [in] | 1.58 in |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Kabel |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Materijal zaštitne cijevi | Stainless steel |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 200 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -60 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 392 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -76 °F |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 1000 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.23 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 5.8 mm |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] | -60 °C |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standard za element osjetnika | EN 60751 |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 160 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 320 °F |
Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | AKS 21 A |
Vrsta elementa osjetnika | Pt |
Vrsta kabela | Silikon |
Žice [komadi] | 2 pc |
Duljina kabela [in] | 196.85 in |
Duljina kabela [m] | 5 m |
Duljina zaštitne cijevi [in] | 1.58 in |
Duljina zaštitne cijevi [mm] | 40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Kabel |
Element osjetnika [komad] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Materijal zaštitne cijevi | Stainless steel |
Mjerni raspon [°C] [Max.] | 200 °C |
Mjerni raspon [°C] [Min.] | -60 °C |
Mjerni raspon [°F] [Max.] | 392 °F |
Mjerni raspon [°F] [Min.] | -76 °F |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 1000 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.23 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] | 5.8 mm |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] | 200 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] | -60 °C |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standard za element osjetnika | EN 60751 |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 160 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 320 °F |
Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uložak osjetnika | Fiksni |
Veličina električnog priključka | 2 žice |
Vrsta | AKS 21 A |
Vrsta elementa osjetnika | Pt |
Vrsta kabela | Silikon |
Žice [komadi] | 2 pc |