Osjetnik temperature, ETN, 1.50 m

077F8790

Funkcija: Osjetnik temperature vitrine, Duljina kabela [in]: 59.06

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.04 kg
Neto težina 0.04 kg
EAN 5702428434683

 

Broj kontakata [komadi] 2 pc
Duljina kabela [in] 59.06 in
Duljina kabela [m] 1.5 m
Funkcija Osjetnik temperature vitrine
Količina po obliku pakiranja 120 pc
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Priključak stezaljke Priključak RAST2.5 Edge
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina proizvoda Osjetnici
Upotrebljava se za proizvod ERC
ETC
Vrsta ETN

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality