Osjetnik temperature, AKS 11, 3.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0003

Mjerni raspon [°C]: -40 - 100, Električni priključak: Kabel, Vrsta kabela: PVC

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.08 kg
Neto težina 0.07 kg
EAN 5702422000532

 

Duljina kabela [in] 137.8 in
Duljina kabela [m] 3.5 m
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
IP raspon kućišta IP67
Količina po obliku pakiranja 70 pc
Mjerni raspon [°C] [Max.] 100 °C
Mjerni raspon [°C] [Min.] -40 °C
Mjerni raspon [°F] [Max.] 212 °F
Mjerni raspon [°F] [Min.] -40 °F
Naziv grupe proizvoda AKS
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000 Ohm
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -40 °C
Skupina proizvoda Osjetnici
Standard za element osjetnika EN 60751
Temperatura okoliša, maks. [°C] 100 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 212 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Veličina električnog priključka 2 žice
Vrsta AKS 11
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela PVC
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality