SGP 6 N, Sight glass, Flare, 6.00 mm, Flare, 6.00 mm
014L0161
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00
Bruto težina | 0.108 Kg |
Neto težina | 0.093 Kg |
Volume | 0.136 Liter |
EAN | 5702428818834 |
Bruto težina | 0.108 Kg |
Neto težina | 0.093 Kg |
Volume | 0.136 Liter |
EAN | 5702428818834 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pokazivač vlažnosti | N pokazivač |
Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Unutarnji / vanjski ulaz | Vanjski |
Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Vrsta | SGP 6 N |
Vrsta izlaznog priključka | Holender |
Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pokazivač vlažnosti | N pokazivač |
Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Unutarnji / vanjski ulaz | Vanjski |
Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Vrsta | SGP 6 N |
Vrsta izlaznog priključka | Holender |
Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |