SGP 22s I, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODF, 22.00 mm
014L0039
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Bruto težina | 0.32 Kg |
Neto težina | 0.297 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5702428839143 |
Bruto težina | 0.32 Kg |
Neto težina | 0.297 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5702428839143 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari |
R22 R290 R600 R600a |
Radne tvari koje je odobrio UL | R22 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
Veličina izlaza [mm] | 22 mm |
Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 22 mm |
Vrsta | SGP 22s I |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari |
R22 R290 R600 R600a |
Radne tvari koje je odobrio UL | R22 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
Veličina izlaza [mm] | 22 mm |
Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 22 mm |
Vrsta | SGP 22s I |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |