SGP 19s I, Kontrolno staklo, Lemni priključak, ODF, 19.00 mm, Lemni priključak, ODF, 19.00 mm

014L0047

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 19.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 19.00

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.31 Kg
Neto težina 0.287 Kg
Volume 0.224 Liter
EAN 5702428839129

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 28 pc
Maks. radni tlak [bar] 52 bar
Maks. radni tlak [psig] 754 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Naziv datoteke odobrenja REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv datoteke UL certifikata REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pokazivač vlažnosti I pokazivač
Pribor proizvoda Ne
Product Name Description Kontrolno staklo
Radne tvari R22
R290
R600
R600a
Radne tvari koje je odobrio UL R22
Raspon temperature [°C] [Max.] 80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 175 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Skupina proizvoda Sight glasses
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 3/4 in
Veličina izlaza [mm] 19 mm
Veličina ulaza [in] 3/4 in
Veličina ulaza [mm] 19 mm
Vrsta SGP 19s I
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality