SGP 10 I, Sight glass, Face Seal, Face Seal
014L0091
Inlet connection type: Face Seal, Outlet connection type: Face Seal
Inlet connection type: Face Seal, Outlet connection type: Face Seal
Bruto težina | 0.23 Kg |
Neto težina | 0.182 Kg |
Volume | 0.135 Liter |
EAN | 5702428840309 |
Bruto težina | 0.23 Kg |
Neto težina | 0.182 Kg |
Volume | 0.135 Liter |
EAN | 5702428840309 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 014L1011 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari | R22 |
Radne tvari koje je odobrio UL | R22 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Unutarnji / vanjski ulaz | Unutarnje |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Vrsta | SGP 10 I |
Vrsta izlaznog priključka | ČEONA BRTVA |
Vrsta ulaznog priključka | ČEONA BRTVA |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 014L1011 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari | R22 |
Radne tvari koje je odobrio UL | R22 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
Unutarnji / vanjski ulaz | Unutarnje |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Vrsta | SGP 10 I |
Vrsta izlaznog priključka | ČEONA BRTVA |
Vrsta ulaznog priključka | ČEONA BRTVA |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |