SGH 22s, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODF, 22.00 mm
014-1096
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Bruto težina | 0.304 Kg |
Neto težina | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
EAN | 5702428288897 |
Bruto težina | 0.304 Kg |
Neto težina | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
EAN | 5702428288897 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 46 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Pokazivač vlažnosti | H pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari | R410A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
Veličina izlaza [mm] | 22 mm |
Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 22 mm |
Vrsta | SGH 22s |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C | R410A: 25 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C | R410A: 60 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R410A: 165 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R410A: 500 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 28 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 46 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Pokazivač vlažnosti | H pokazivač |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Sight glass |
Radne tvari | R410A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda | Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
Veličina izlaza [mm] | 22 mm |
Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 22 mm |
Vrsta | SGH 22s |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C | R410A: 25 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C | R410A: 60 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R410A: 165 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R410A: 500 ppm |