Kontrolno staklo, SGI 18s, 18.00 mm, Lemni priključak, ODF
Kontrolno staklo, SGI 18s, 18.00 mm, Lemni priključak, ODF

014-0045

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 18.00, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.39 kg
Neto težina 0.25 kg
EAN 5702422022381

 

Funkcionalno Ne
Količina po obliku pakiranja 28 pc
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 500 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Naziv proizvoda Kontrolno staklo
Oblik ambalaže Više pakiranja
Pokazivač vlažnosti I pokazivač
Pribor proizvoda Ne
Radne tvari R22
Raspon temperature [°C] [Max.] 80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 175 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Pokazna stakla
Veličina izlaza [mm] 18 mm
Veličina ulaza [mm] 18 mm
Vrsta SGI 18s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C R22: 250 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C R22: 300 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality