Optyma™, TL5CNXN0
114F1504
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 13.042 Kg |
Neto težina | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Bruto težina | 13.042 Kg |
Neto težina | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Duljina [mm] | 410 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Model number | TL5CNXN0 |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | H1 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 27 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
Primjene |
LBP MBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 170 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Radne tvari | R290 |
RLA | 1.1 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
Tehnologija | Kondenzacijske jedinice sa stapnim komp. |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 197 mm |
Upotreba segmenta |
Nizak povratni tlak Srednji povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 170 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 1/4 in |
Verzija | N0 |
Vrsta | Optyma™ N0 |
Vrsta kondenzatora | BG_1 |
Širina [mm] | 273 mm |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Duljina [mm] | 410 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Model number | TL5CNXN0 |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | H1 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 27 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
Primjene |
LBP MBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 170 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Radne tvari | R290 |
RLA | 1.1 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
Tehnologija | Kondenzacijske jedinice sa stapnim komp. |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 197 mm |
Upotreba segmenta |
Nizak povratni tlak Srednji povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 170 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 1/4 in |
Verzija | N0 |
Vrsta | Optyma™ N0 |
Vrsta kondenzatora | BG_1 |
Širina [mm] | 273 mm |