Optyma™, SC15CNXN0
114F4502
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 21.8 Kg |
Neto težina | 20.6 Kg |
Volume | 73.008 Liter |
EAN | 5702428566360 |
Bruto težina | 21.8 Kg |
Neto težina | 20.6 Kg |
Volume | 73.008 Liter |
EAN | 5702428566360 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CNX |
Description | SC15CNXN0 |
Duljina [mm] | 451 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | SC15CNXN0 |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 55 W |
Potrošnja energije ventilatora pri 60 Hz [W] | 53 W |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Bare unit |
Radne tvari | R290 |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.39 A |
Struja ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.35 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 296 mm |
Upotreba segmenta |
Nizak povratni tlak Srednji povratni tlak Univerzalno |
Verzija | N0 |
Vrsta | Optyma™ N0 |
Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |
Širina [mm] | 331 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CNX |
Description | SC15CNXN0 |
Duljina [mm] | 451 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | SC15CNXN0 |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 55 W |
Potrošnja energije ventilatora pri 60 Hz [W] | 53 W |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Bare unit |
Radne tvari | R290 |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.39 A |
Struja ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.35 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 296 mm |
Upotreba segmenta |
Nizak povratni tlak Srednji povratni tlak Univerzalno |
Verzija | N0 |
Vrsta | Optyma™ N0 |
Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |
Širina [mm] | 331 mm |