Optyma™, OP-MCNC009NUA10G
114F1415
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 25.3 Kg |
Neto težina | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
EAN | 5702428566674 |
Bruto težina | 25.3 Kg |
Neto težina | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
EAN | 5702428566674 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY90RAb |
Description | OP-MCNC009NUA10G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCNC009NUA10G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Obujam sakupljača [l] | 0.2 L |
Odobrenje |
CE EAC |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 13 W |
Primjene | MBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 254 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
Radne tvari | R290 |
RLA | 3.7 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254 mm |
Verzija | A10 |
Vrsta | Optyma™ A10 |
Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY90RAb |
Description | OP-MCNC009NUA10G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCNC009NUA10G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Obujam sakupljača [l] | 0.2 L |
Odobrenje |
CE EAC |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 13 W |
Primjene | MBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 254 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
Radne tvari | R290 |
RLA | 3.7 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254 mm |
Verzija | A10 |
Vrsta | Optyma™ A10 |
Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |