Optyma™, OP-MCNC006NUA10G
114F1309
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 20 Kg |
Neto težina | 16.85 Kg |
Volume | 75.52 Liter |
EAN | 5702428566742 |
Bruto težina | 20 Kg |
Neto težina | 16.85 Kg |
Volume | 75.52 Liter |
EAN | 5702428566742 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY60RAb |
Description | OP-MCNC006NUA10G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCNC006NUA10G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Obujam sakupljača [l] | 0.1 L |
Odobrenje |
CE EAC |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 15 W |
Primjene | MBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 230 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Radne tvari | R290 |
RLA | 2.2 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.12 A |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 230 mm |
Verzija | A10 |
Vrsta | Optyma™ A10 |
Vrsta kondenzatora | BG_3 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY60RAb |
Description | OP-MCNC006NUA10G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCNC006NUA10G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Obujam sakupljača [l] | 0.1 L |
Odobrenje |
CE EAC |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 15 W |
Primjene | MBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 230 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Radne tvari | R290 |
RLA | 2.2 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.12 A |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 230 mm |
Verzija | A10 |
Vrsta | Optyma™ A10 |
Vrsta kondenzatora | BG_3 |