Optyma™, OP-LCNC016NPA09G
114F0414
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 26.45 Kg |
Neto težina | 23 Kg |
EAN | 5702428566902 |
Bruto težina | 26.45 Kg |
Neto težina | 23 Kg |
EAN | 5702428566902 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NPT16LA |
Description | OP-LCNC016NPA09G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 3.50 A |
Model number | OP-LCNC016NPA09G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Odobrenje |
CE EAC |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 13 W |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 254 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
Radne tvari | R290 |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254 mm |
Verzija | A09 |
Vrsta | Optyma™ A09 |
Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NPT16LA |
Description | OP-LCNC016NPA09G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 3.50 A |
Model number | OP-LCNC016NPA09G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Odobrenje |
CE EAC |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 13 W |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 254 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
Radne tvari | R290 |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254 mm |
Verzija | A09 |
Vrsta | Optyma™ A09 |
Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |