Optyma™ Plus, OP-LPOM168LLP02E
114X3486
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto težina | 228 Kg |
Neto težina | 166 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666305 |
Bruto težina | 228 Kg |
Neto težina | 166 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666305 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4A |
Description | OP-LPOM168LLP02E |
Duljina [mm] | 1835 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM168LLP02E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] | 360 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Number of receivers | 1 |
Obujam sakupljača [l] | 10 L |
Odobrenje za sakupljač |
PED RoHS EAC |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 190 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/4 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 500 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 68 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 48 dBA |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 966 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.97 mm³ |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Verzija | P02 |
Vrsta | Optyma™ Plus P02 |
Vrsta kondenzatora | J7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
Širina [mm] | 650 mm |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4A |
Description | OP-LPOM168LLP02E |
Duljina [mm] | 1835 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM168LLP02E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] | 360 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Number of receivers | 1 |
Obujam sakupljača [l] | 10 L |
Odobrenje za sakupljač |
PED RoHS EAC |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 190 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/4 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 500 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 68 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 48 dBA |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 966 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.97 mm³ |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Verzija | P02 |
Vrsta | Optyma™ Plus P02 |
Vrsta kondenzatora | J7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
Širina [mm] | 650 mm |