Optyma™ Plus, OP-LPKM168LLP02E
114X3406
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto težina | 230 Kg |
Neto težina | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596576 |
Bruto težina | 230 Kg |
Neto težina | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596576 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ034T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Description | OP-LPKM168LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 72 W |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPKM168LLP02E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Number of receivers | 2 |
Obujam sakupljača [l] | 10 L |
Odobrenje | CE |
Odobrenje za sakupljač |
CE Morocco UKCA |
Pokrov / mreža ventilatora | H4 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 140 W |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 560 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Receiver type | Vertical |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 1.6 A |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 560 mm |
Verzija | P02 |
Volume (L) | 0.5 L |
Vrsta | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Vrsta kondenzatora | J7 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ034T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Description | OP-LPKM168LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 72 W |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPKM168LLP02E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Number of receivers | 2 |
Obujam sakupljača [l] | 10 L |
Odobrenje | CE |
Odobrenje za sakupljač |
CE Morocco UKCA |
Pokrov / mreža ventilatora | H4 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 140 W |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 560 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Receiver type | Vertical |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 1.6 A |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 560 mm |
Verzija | P02 |
Volume (L) | 0.5 L |
Vrsta | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Vrsta kondenzatora | J7 |