Optyma™ Plus, OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto težina | 115 Kg |
Neto težina | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Bruto težina | 115 Kg |
Neto težina | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Duljina [mm] | 480 mm |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Obujam sakupljača [l] | 4.2 L |
Odobrenje | CE |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Pokrov / mreža ventilatora | H2 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/8 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 400 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Radne tvari |
R404A R507A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 41 dBA |
Regija |
Afrika Azija Europa Bliski istok Pacifik |
RLA | 3.4 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ukupna visina [mm] | 760 mm |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 400 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 in |
Verzija | EVO2 |
Vrsta | Optyma™ Plus P00 |
Vrsta kondenzatora | C6 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Širina [mm] | 1053 mm |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Duljina [mm] | 480 mm |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Obujam sakupljača [l] | 4.2 L |
Odobrenje | CE |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Pokrov / mreža ventilatora | H2 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/8 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 400 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Radne tvari |
R404A R507A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 41 dBA |
Regija |
Afrika Azija Europa Bliski istok Pacifik |
RLA | 3.4 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ukupna visina [mm] | 760 mm |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 400 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 in |
Verzija | EVO2 |
Vrsta | Optyma™ Plus P00 |
Vrsta kondenzatora | C6 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Širina [mm] | 1053 mm |