Scroll compressor, SH140A4ALC
120H0202
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto težina | 71.38 Kg |
Neto težina | 67 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206802 |
Bruto težina | 71.38 Kg |
Neto težina | 67 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206802 |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8560003 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH140-4 |
Duljina pakiranja [mm] | 1150 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Rotolock, 1 3/4 in |
Količina pakiranja | 8 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 147 A |
Maksimalna radna struja [MOC] | 28 A |
Masa ambalaže [kg] | 566 kg |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 30 A |
Model number | SH140A4ALC |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.92 Ohm |
Priključci napajanja | Vijak 4,8 mm |
Pritezni moment [Nm] | 15 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Promjer [mm] | 243 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Punjenje ulja [l] | 3.3 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 132.9 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 21.4 A |
SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 0 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 0 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 540 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Visina pakiranja [mm] | 750 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 509 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 278 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 13.6 L |
Volumen visoke strane | 0.7 L |
Vrsta | SH140 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | POE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina pakiranja [mm] | 950 mm |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8560003 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH140-4 |
Duljina pakiranja [mm] | 1150 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Rotolock, 1 3/4 in |
Količina pakiranja | 8 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 147 A |
Maksimalna radna struja [MOC] | 28 A |
Masa ambalaže [kg] | 566 kg |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 30 A |
Model number | SH140A4ALC |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.92 Ohm |
Priključci napajanja | Vijak 4,8 mm |
Pritezni moment [Nm] | 15 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Promjer [mm] | 243 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Punjenje ulja [l] | 3.3 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 132.9 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 21.4 A |
SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 0 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 0 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 540 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/8 in |
Visina pakiranja [mm] | 750 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 509 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 278 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 13.6 L |
Volumen visoke strane | 0.7 L |
Vrsta | SH140 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | POE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina pakiranja [mm] | 950 mm |