Scroll kompresor, VZH117AGANA
Scroll kompresor, VZH117AGANA

120G0014

R410A, Upotreba segmenta: Klimatizacija, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 65.17 kg
Neto težina 64.92 kg
EAN 5702428803281

 

Boja Plava
Broj modela VZH117AGANA
Broj nacrta 8560026c
Broj pokretanja po satu [maks.] 12
Duljina pakiranja [mm] 355 mm
Ekonomajzer Ne
Faza 3
Frekvencija [Hz] 25 - 100
Gauge port HP Nema
Gauge port LP Schrader
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] 37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] 33.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] 45 bar
Isporučene upute Upute za ugradnju
Isporučeni nosač Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama
Isporučeno ulje Prvo punjenje ulja
Ispusni ventil Nema
Izjednačenje razine ulja Rotolock, 1 3/4 in
Količina pakiranja 1
Konfiguracijska šifra Jedan
Masa ambalaže [kg] 61 kg
MMT 55 A
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 342 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 342 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] 480 V
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 480 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 528 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 528 V
Napon kompresora [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Nazivni rashladni učin, 60 kBTU/h 129.35 kBtu/h
Nazivni rashladni učin pri 50 Hz 28.3 kW
Nazivni rashladni učin pri 60 Hz 37.9 kW
Niska strana, maks. tlak (Ps) 33.3 bar
Niska strana, TS maks. 55 °C
Niska strana, TS min. -35 °C
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Oil level switch port No
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] 3000 rpm
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] 3600 rpm
Okretni moment [Nm] 4 Nm
Okretni moment stakla [Nm] 50 Nm
Opis VZH117AG
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] 0.08 Ohm
Oznaka vrste Kompresor
Priključci napajanja Vijak 4,8 mm
Pritezni moment [Nm] 15 Nm
Promjer [mm] 243 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] 7.9 kg
Punjenje ulja [l] 3.6 L
Radni obujam [cm3] 116.9 cm³
Razred zaštite IP-a IP54 (s kabelskom uvodnicom)
Referenca za ulje 160SZ
Refrigerant R410A
RLA 44 A
Snaga okr. momenta [Nm] 3 Nm
Stakleni nosač Navojni
Standard za odobrenje CE
UL
Standardna ugradnja ODF
Tehnika vrste Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Ukupna visina [mm] 542 mm
Upotreba segmenta Klimatizacija
Upravljanje kapaciteta Inverter
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] 7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in] 1 3/8 in
Veličina tlačnog priključka [in] 7/8 in
Veličina usisnog priključka [in] 1 3/8 in
Visina pakiranja [mm] 578 mm
Visina tlačnog priključka [mm] 508 mm
Visina usisnog priključka [mm] 277 mm
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka strana, maks. tlak (Ps) 48.7 bar
Visoka strana, TS maks. 150 °C
Visoka strana, TS min. -35 °C
Volumen niske strane 15.1 L
Volumen visoke strane 0.7 L
Vrsta VZH
Vrsta spoja Lemljeno
Vrsta ulja POE
Zaštita motora Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača
Šifra izrade A
Širina pakiranja [mm] 455 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services