Scroll compressor, VZH052CGANB
120G0149
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 38.5 Kg |
Neto težina | 35 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544102 |
Bruto težina | 38.5 Kg |
Neto težina | 35 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544102 |
Broj nacrta | 8590007 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH052CG |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH052CGANB |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 528 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 528 V |
Napon kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja | 1/4'' NPT |
Oil level switch port | No |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.177 Ohm |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Pritezni moment [Nm] | 11 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Promjer [mm] | 184 mm |
Punjenje ulja [l] | 1.57 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 52.1 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 160HV |
RLA | 22.6 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Nema |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 455 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Inverter |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 7/8 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 422 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 280 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 65 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 4.7 L |
Volumen visoke strane | 0.7 L |
Vrsta | VZH052 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača |
Broj nacrta | 8590007 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH052CG |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH052CGANB |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 528 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 528 V |
Napon kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja | 1/4'' NPT |
Oil level switch port | No |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.177 Ohm |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Pritezni moment [Nm] | 11 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Promjer [mm] | 184 mm |
Punjenje ulja [l] | 1.57 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 52.1 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 160HV |
RLA | 22.6 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Nema |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 455 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Inverter |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 7/8 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 422 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 280 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 65 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 4.7 L |
Volumen visoke strane | 0.7 L |
Vrsta | VZH052 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača |