Scroll compressor, VZH035CGANB
120G0185
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 30 Kg |
Neto težina | 27 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424287450 |
Bruto težina | 30 Kg |
Neto težina | 27 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424287450 |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 0VG8213b |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH035CG |
Ekonomajzer | Ne |
Embalagem individual | *Jednostruko pakiranje: Kompresor u kartonskoj kutiji |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izjednačenje razine ulja | Nema |
Količina pakiranja | 1 |
Komentari o tlačnom priključku | Gumeni priključak |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut tlačnog priključka [°] | 90 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 90 ° |
Maksimalna radna struja [MOC] | 14.3A |
Materijal tlačnog priključka | Bakar |
Materijal usisnog priključka | Bakar |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGANB |
Naglavak za ugradnju | - |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 528 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 528 V |
Napon kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja | Holender od 1/4 in |
Oil level switch port | No |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 53 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.71 Ohms |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Pritezni moment [Nm] | 11 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Promjer [mm] | 165 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 3.6 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.3 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 34.9 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 160HV |
RLA | 12.4 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 415 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Inverter |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 371 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 242 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 65 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 3.2 L |
Volumen visoke strane | 0.5 L |
Vrsta | VZH035 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 0VG8213b |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH035CG |
Ekonomajzer | Ne |
Embalagem individual | *Jednostruko pakiranje: Kompresor u kartonskoj kutiji |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izjednačenje razine ulja | Nema |
Količina pakiranja | 1 |
Komentari o tlačnom priključku | Gumeni priključak |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut tlačnog priključka [°] | 90 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 90 ° |
Maksimalna radna struja [MOC] | 14.3A |
Materijal tlačnog priključka | Bakar |
Materijal usisnog priključka | Bakar |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGANB |
Naglavak za ugradnju | - |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 480 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 528 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 528 V |
Napon kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 55 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja | Holender od 1/4 in |
Oil level switch port | No |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 53 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.71 Ohms |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Pritezni moment [Nm] | 11 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Promjer [mm] | 165 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 3.6 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.3 L |
Radne tvari | R410A |
Radni obujam [cm3] | 34.9 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 160HV |
RLA | 12.4 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 415 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Inverter |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 371 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 242 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 65 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 3.2 L |
Volumen visoke strane | 0.5 L |
Vrsta | VZH035 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača |