Reciprocating compressor, MT44HJ4DVE
MT44-4VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 38.5 Kg |
Neto težina | 36 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428839655 |
Bruto težina | 38.5 Kg |
Neto težina | 36 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428839655 |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8502012g |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindar | 2 |
Description | MT044-4 |
Duljina pakiranja [mm] | 395 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Embalagem individual | *Jednostruko pakiranje: Kompresor u kartonskoj kutiji |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 30 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 30 bar |
Isporučena oprema | Lemni naglavci, rotolock matice i brtve za usisavanje i odvod |
Izjednačenje razine ulja | Holender SAE, 3/8 in |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 58 A |
Masa ambalaže [kg] | 38 kg |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | MT44HJ4DVE |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 340 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napomena za ugradnju | (isporuka samo s rotolock verzijom) |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 50 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CCC CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 3 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
Okretni moment izjednačenja razine ulja [Nm] | 30 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 3.82 Ohm |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Pritezni moment [Nm] | 15 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Promjer [mm] | 288 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 5 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.8 L |
Radne tvari | R22 |
Radni obujam [cm3] | 76.22 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP55 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160P |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | Rotolock |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 25 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 413 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1 1/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/4 in |
Visina pakiranja [mm] | 455 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 74 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 265 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 16.5 L |
Volumen visoke strane | 0.6 L |
Vrsta | MT044 |
Vrsta ambalaže, industrijsko pakiranje | **Industrijsko pakiranje: 6 kompresora bez kutije na paleti (narudžbe kompleta od 6 komada) |
Vrsta spoja | Rotolock |
Vrsta ulja | Mineral |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina pakiranja [mm] | 365 mm |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8502012g |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindar | 2 |
Description | MT044-4 |
Duljina pakiranja [mm] | 395 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Embalagem individual | *Jednostruko pakiranje: Kompresor u kartonskoj kutiji |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 30 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 30 bar |
Isporučena oprema | Lemni naglavci, rotolock matice i brtve za usisavanje i odvod |
Izjednačenje razine ulja | Holender SAE, 3/8 in |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 58 A |
Masa ambalaže [kg] | 38 kg |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | MT44HJ4DVE |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 340 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napomena za ugradnju | (isporuka samo s rotolock verzijom) |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. | 50 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CCC CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 3 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
Okretni moment izjednačenja razine ulja [Nm] | 30 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 3.82 Ohm |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Pritezni moment [Nm] | 15 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Promjer [mm] | 288 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 5 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.8 L |
Radne tvari | R22 |
Radni obujam [cm3] | 76.22 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP55 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 160P |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | Rotolock |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 25 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 413 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1 1/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/4 in |
Visina pakiranja [mm] | 455 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 74 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 265 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 16.5 L |
Volumen visoke strane | 0.6 L |
Vrsta | MT044 |
Vrsta ambalaže, industrijsko pakiranje | **Industrijsko pakiranje: 6 kompresora bez kutije na paleti (narudžbe kompleta od 6 komada) |
Vrsta spoja | Rotolock |
Vrsta ulja | Mineral |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina pakiranja [mm] | 365 mm |