Reciprocating compressor, NTZ136A1LR1B
120F0297
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 37.5 Kg |
Neto težina | 35 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665155 |
Bruto težina | 37.5 Kg |
Neto težina | 35 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665155 |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8502012g |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindar | 2 |
Description | NTZ136-1B |
Duljina pakiranja [mm] | 385 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 30 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 30 bar |
Isporučena oprema | Lemni naglavci, rotolock matice i brtve za usisavanje i odvod |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Holender SAE, 3/8 in |
Kapacitet kondenzatora A | 30 µF |
Kapacitet kondenzatora B | 135 µF |
Kapacitet kondenzatora C | 15 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 140 A |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 41 A |
Model number | NTZ136A1LR1B |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 230 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
Napomena za ugradnju | (isporuka samo s rotolock verzijom) |
Napon kompresora [V] | 208-230/1/60 |
Napon kondenzatora A [V] | 440 V |
Napon kondenzatora B [V] | 330 V |
Napon kondenzatora C [V] | 440 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Niska strana, TS maks. | 50 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 3 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
Okretni moment izjednačenja razine ulja [Nm] | 30 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 0.36 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 1.73 |
Priključci napajanja | Vijčani priključci 10-32 UNF x 9.5 |
Pritezni moment [Nm] | 15 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Promjer [mm] | 288 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 5 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.8 L |
Radne tvari |
R404A R452A |
Radni obujam [cm3] | 136 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 175PZ |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | Rotolock |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 25 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 413 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje LT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1 1/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/4 in |
Visina pakiranja [mm] | 450 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 74 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 265 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 16.5 L |
Volumen visoke strane | 0.6 L |
Vrsta | NTZ136 |
Vrsta spoja | Rotolock |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina pakiranja [mm] | 375 mm |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 8502012g |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindar | 2 |
Description | NTZ136-1B |
Duljina pakiranja [mm] | 385 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 30 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 30 bar |
Isporučena oprema | Lemni naglavci, rotolock matice i brtve za usisavanje i odvod |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Holender SAE, 3/8 in |
Kapacitet kondenzatora A | 30 µF |
Kapacitet kondenzatora B | 135 µF |
Kapacitet kondenzatora C | 15 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 140 A |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 41 A |
Model number | NTZ136A1LR1B |
Naglavak za ugradnju | ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 230 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
Napomena za ugradnju | (isporuka samo s rotolock verzijom) |
Napon kompresora [V] | 208-230/1/60 |
Napon kondenzatora A [V] | 440 V |
Napon kondenzatora B [V] | 330 V |
Napon kondenzatora C [V] | 440 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Niska strana, TS maks. | 50 °C |
Niska strana, TS min. | -35 °C |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 3 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
Okretni moment izjednačenja razine ulja [Nm] | 30 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 0.36 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 1.73 |
Priključci napajanja | Vijčani priključci 10-32 UNF x 9.5 |
Pritezni moment [Nm] | 15 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Promjer [mm] | 288 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 5 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.8 L |
Radne tvari |
R404A R452A |
Radni obujam [cm3] | 136 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje | 175PZ |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | Rotolock |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 25 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 413 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje LT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1 1/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 3/4 in |
Visina pakiranja [mm] | 450 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 74 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 265 mm |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka strana, TS maks. | 150 °C |
Visoka strana, TS min. | -35 °C |
Volumen niske strane | 16.5 L |
Volumen visoke strane | 0.6 L |
Vrsta | NTZ136 |
Vrsta spoja | Rotolock |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina pakiranja [mm] | 375 mm |