Boja |
Plava |
Broj nacrta |
0XR6025B-2 |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ045T4A |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Nema |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isporučene upute |
Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač |
Komplet za ugradnju s prstenima i naglavcima |
Isporučeno ulje |
Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja |
Nema |
Količina pakiranja |
12 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
82 A |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
15 A |
Model number |
MLZ045T4LC9A |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] |
460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
415 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
457 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
506 V |
Napon kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja |
Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
Okretni moment [Nm] |
2 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] |
53 N-m |
Otpor namota 1-2 [Ohm] |
1.87 |
Otpor namota 1-3 [Ohm] |
1.88 |
Otpor namota 2-3 [Ohm] |
1.8 |
Priključci napajanja |
Vijčani priključci 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Promjer [mm] |
184 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
5.44 kg |
Punjenje ulja [l] |
1.57 L |
Radne tvari |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Radni obujam [cm3] |
98.57 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP22 |
Referenca za ulje |
215PZ |
RLA |
9.6 A |
SCIP dossier no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] |
3 N-m |
Stakleni nosač |
Navojni |
Standardna ugradnja |
ODF |
Tehnika vrste |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ubrizgavanje kapljevine |
Ne |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupna visina [mm] |
455 mm |
Upotreba segmenta |
Hlađenje MT Hlađenje HT |
Upravljanje kapaciteta |
Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
1/2 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
7/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
1/2 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
7/8 in |
Visina tlačnog priključka [mm] |
422 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
280 mm |
Viskoznost [cP] |
46 cP |
Vrsta |
MLZ045A |
Vrsta spoja |
Lemljeno |
Vrsta ulja |
POE |
Zaštita motora |
Unutarnja zaštita od preopterećenja |