Broj nacrta |
8590030 |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ021T5B |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Faza |
1 |
Frekvencija [Hz] |
50 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Nema |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izjednačenje razine ulja |
Nema |
Kapacitet kondenzatora A |
70 µF |
Kapacitet kondenzatora B |
145-175 µF |
Količina pakiranja |
1 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
97 A |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
MLZ021T5LP9B |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
230 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
230 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
253 V |
Napon kompresora [V] |
220-240/1/50 |
Napon kondenzatora A [V] |
370 V |
Napon kondenzatora B [V] |
330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA UL |
Odvod ulja |
Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Okretni moment stakla [Nm] |
53 N-m |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] |
0.69 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] |
1.51 |
Priključci napajanja |
Viličasta stopica |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Promjer [mm] |
164 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
3.63 kg |
Punjenje ulja [l] |
1.14 L |
Radne tvari |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R507A R513A |
Radni obujam [cm3] |
46.21 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP22 |
Referenca za ulje |
215PZ |
RLA |
16 A |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Stakleni nosač |
Navojni |
Standardna ugradnja |
ODF |
Tehnika vrste |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine |
Ne |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upotreba segmenta |
Hlađenje MT Hlađenje HT |
Upravljanje kapaciteta |
Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
1/2 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
3/4 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
1/2 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
3/4 in |
Visina od postolja [mm] |
393 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] |
360 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
231 mm |
Viskoznost [cP] |
46 cP |
Vrsta |
MLZ021B |
Vrsta spoja |
Lemljeno |
Vrsta ulja |
POE |
Zaštita motora |
Unutarnja zaštita od preopterećenja |