Scroll compressor, MLZ015T5LP9A
121L8631
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Bruto težina | 31.84 Kg |
Neto težina | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Bruto težina | 31.84 Kg |
Neto težina | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 0XC6300B-1 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T5A |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima i naglavcima |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Nema |
Kapacitet kondenzatora A | 40 µF |
Kapacitet kondenzatora B | 145-175 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 60 A |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 253 V |
Napon kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napon kondenzatora A [V] | 370 V |
Napon kondenzatora B [V] | 330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA UL |
Odvod ulja | Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretni moment stakla [Nm] | 53 N-m |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 1.02 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 1.6 |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Promjer [mm] | 165 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 3.63 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.06 L |
Radne tvari |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Radni obujam [cm3] | 33.77 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 215PZ |
RLA | 12.2 A |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 412 mm |
Upotreba segmenta |
Hlađenje MT Hlađenje HT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 379 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 250 mm |
Viskoznost [cP] | 46 cP |
Vrsta | MLZ015A |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | POE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Boja | Plava |
Broj nacrta | 0XC6300B-1 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T5A |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima i naglavcima |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Nema |
Kapacitet kondenzatora A | 40 µF |
Kapacitet kondenzatora B | 145-175 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 60 A |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 253 V |
Napon kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napon kondenzatora A [V] | 370 V |
Napon kondenzatora B [V] | 330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA UL |
Odvod ulja | Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretni moment stakla [Nm] | 53 N-m |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 1.02 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 1.6 |
Priključci napajanja | Viličasta stopica |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Promjer [mm] | 165 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 3.63 kg |
Punjenje ulja [l] | 1.06 L |
Radne tvari |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Radni obujam [cm3] | 33.77 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 215PZ |
RLA | 12.2 A |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Stakleni nosač | Navojni |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 412 mm |
Upotreba segmenta |
Hlađenje MT Hlađenje HT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 379 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 250 mm |
Viskoznost [cP] | 46 cP |
Vrsta | MLZ015A |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | POE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |