Reciprocating compressor, NX18TBa
123B3514
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruto težina | 17.1 Kg |
Neto težina | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Bruto težina | 17.1 Kg |
Neto težina | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | NX18TBa |
Ekonomajzer | Ne |
Family | X |
Frekvencija [Hz] | 50 |
HST struja pokretanja 50Hz [A] | 31.5 A |
HST struja pokretanja [A] | 3150 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 88-108 µF |
Kapacitivnost rada kondenzatora | 16 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 500 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Gumeni priključak |
Komentari o tlačnom priključku | Gumeni priključak |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 30 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 0 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 30 ° |
LRA HST 50Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
Materijal tlačnog priključka | Bakar |
Materijal usisnog priključka | Bakar |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | VDE |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 2.7 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 7.85 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Primjene |
HBP MBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Promjer procesnog priključka [mm] | 9.7 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 6.5 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 9.7 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 0.15 kg |
Radne tvari | R290 |
Radni obujam [cm3] | 18.4 cm³ |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 115 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ukupna visina [mm] | 230 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 221 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 98 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 103 mm |
Vrsta | NX18 |
Vrsta motora | CSR |
Vrsta pakiranja | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Vrsta ulja | POE |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | NX18TBa |
Ekonomajzer | Ne |
Family | X |
Frekvencija [Hz] | 50 |
HST struja pokretanja 50Hz [A] | 31.5 A |
HST struja pokretanja [A] | 3150 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 88-108 µF |
Kapacitivnost rada kondenzatora | 16 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 500 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Gumeni priključak |
Komentari o tlačnom priključku | Gumeni priključak |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 30 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 0 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 30 ° |
LRA HST 50Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
Materijal tlačnog priključka | Bakar |
Materijal usisnog priključka | Bakar |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | VDE |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 2.7 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 7.85 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Primjene |
HBP MBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Promjer procesnog priključka [mm] | 9.7 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 6.5 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 9.7 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 0.15 kg |
Radne tvari | R290 |
Radni obujam [cm3] | 18.4 cm³ |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 115 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ukupna visina [mm] | 230 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 221 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 98 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 103 mm |
Vrsta | NX18 |
Vrsta motora | CSR |
Vrsta pakiranja | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Vrsta ulja | POE |