Reciprocating compressor, NL7F
195B0176
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruto težina | 10.261 Kg |
Neto težina | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Bruto težina | 10.261 Kg |
Neto težina | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | NL7F |
Duljina [mm] | 252 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Family | NL |
Frekvencija [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 80 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 270 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Aluminijski čep |
Komentari o tlačnom priključku | Aluminijski čep |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 25 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 35 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 15 ° |
LRA LST [A] | 5.9 A |
LST struja pokretanja [A] | 10.4 A |
Materijal procesnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal tlačnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal usisnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Model number | NL7F |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam slobodnog plina [cm3] | 2180 cm³ |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 13.3 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore (ALT) [Ohm] | 14.1 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Promjer procesnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 5 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 0.4 kg |
Radne tvari | R134a |
Radni obujam [cm3] | 7.27 cm³ |
RLA | 1.20 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 125 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
Ukupna visina [mm] | 203 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje LT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 197 mm |
Vrsta | NL7 |
Vrsta motora |
CSIR RSIR |
Vrsta ulja | POE |
Širina [mm] | 166 mm |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | NL7F |
Duljina [mm] | 252 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Family | NL |
Frekvencija [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 80 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 270 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Aluminijski čep |
Komentari o tlačnom priključku | Aluminijski čep |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 25 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 35 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 15 ° |
LRA LST [A] | 5.9 A |
LST struja pokretanja [A] | 10.4 A |
Materijal procesnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal tlačnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal usisnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Model number | NL7F |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam slobodnog plina [cm3] | 2180 cm³ |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 13.3 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore (ALT) [Ohm] | 14.1 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Promjer procesnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 5 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 0.4 kg |
Radne tvari | R134a |
Radni obujam [cm3] | 7.27 cm³ |
RLA | 1.20 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 125 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
Ukupna visina [mm] | 203 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje LT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 197 mm |
Vrsta | NL7 |
Vrsta motora |
CSIR RSIR |
Vrsta ulja | POE |
Širina [mm] | 166 mm |