Reciprocating compressor, MPT14RA
123B2704
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruto težina | 13.8 Kg |
Neto težina | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Bruto težina | 13.8 Kg |
Neto težina | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | MPT14RA |
Ekonomajzer | Ne |
Family | P |
Frekvencija [Hz] | 50 |
HST struja pokretanja 50Hz [A] | 21 A |
HST struja pokretanja [A] | 21 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 60-61 µF |
Kapacitivnost rada kondenzatora | 25 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 400 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Gumeni priključak |
Komentari o tlačnom priključku | Gumeni priključak |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 50 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 0 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 20 ° |
LRA HST 50Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
Materijal tlačnog priključka | Bakar |
Materijal usisnog priključka | Bakar |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 198 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | VDE |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 4.5 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 5.75 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Primjene | HBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Promjer procesnog priključka [mm] | 8.1 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 6.5 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 8.1 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A |
Radni obujam [cm3] | 14.32 cm³ |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 115 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ukupna visina [mm] | 217 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 211 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 121 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 125 mm |
Vrsta | MPT14 |
Vrsta motora | CSR |
Vrsta pakiranja | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Vrsta ulja | POE |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | MPT14RA |
Ekonomajzer | Ne |
Family | P |
Frekvencija [Hz] | 50 |
HST struja pokretanja 50Hz [A] | 21 A |
HST struja pokretanja [A] | 21 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 60-61 µF |
Kapacitivnost rada kondenzatora | 25 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 400 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Gumeni priključak |
Komentari o tlačnom priključku | Gumeni priključak |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 50 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 0 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 20 ° |
LRA HST 50Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
Materijal tlačnog priključka | Bakar |
Materijal usisnog priključka | Bakar |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 198 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220/1/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | VDE |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 4.5 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore [Ohm] | 5.75 |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Primjene | HBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Promjer procesnog priključka [mm] | 8.1 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 6.5 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 8.1 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A |
Radni obujam [cm3] | 14.32 cm³ |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 115 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ukupna visina [mm] | 217 mm |
Upotreba segmenta | Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 211 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] | 121 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 125 mm |
Vrsta | MPT14 |
Vrsta motora | CSR |
Vrsta pakiranja | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Vrsta ulja | POE |