Reciprocating compressor, FR6G
195B0023
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Bruto težina | 11.213 Kg |
Neto težina | 11.213 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428583756 |
Bruto težina | 11.213 Kg |
Neto težina | 11.213 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428583756 |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | FR6G |
Duljina [mm] | 243 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Family | FR |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
HST struja pokretanja [A] | 7.5 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 80 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 450 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Aluminijski čep |
Komentari o tlačnom priključku | Aluminijski čep |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 30 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 25 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 30 ° |
LRA HST 60Hz [A] | 7.5 A |
LRA HST [A] | 7.5 A |
LRA LST [A] | 5.8 A |
LST struja pokretanja [A] | 10.5 A |
Materijal procesnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal tlačnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal usisnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Model number | FR6G |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon, 60 Hz [V] | 220 V |
Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam slobodnog plina [cm3] | 1350 cm³ |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 12.6 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore (ALT) [Ohm] | 12.4 |
Primjene |
HBP LBP MBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Promjer procesnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 8.2 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 0.9 kg |
Radne tvari | R134a |
Radni obujam [cm3] | 6.23 cm³ |
RLA | 1.20 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 125 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
Ukupna visina [mm] | 196 mm |
Upotreba segmenta |
Hlađenje HT Hlađenje LT Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 191 mm |
Vrsta | FR6 |
Vrsta motora |
CSIR RSIR |
Vrsta ulja | POE |
Širina [mm] | 156 mm |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Description | FR6G |
Duljina [mm] | 243 mm |
Ekonomajzer | Ne |
Family | FR |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
HST struja pokretanja [A] | 7.5 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pokretanja kondenzatora | 80 µF |
Količina pakiranja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 450 cm³ |
Komentari o procesnom priključku | Aluminijski čep |
Komentari o tlačnom priključku | Aluminijski čep |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
Kut procesnog priključka [°] | 30 ° |
Kut tlačnog priključka [°] | 25 ° |
Kut usisnog priključka [°] | 30 ° |
LRA HST 60Hz [A] | 7.5 A |
LRA HST [A] | 7.5 A |
LRA LST [A] | 5.8 A |
LST struja pokretanja [A] | 10.5 A |
Materijal procesnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal tlačnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Materijal usisnog priključka | Čelik obložen bakrom |
Model number | FR6G |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 255 V |
Napon kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon, 60 Hz [V] | 220 V |
Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam slobodnog plina [cm3] | 1350 cm³ |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 12.6 |
Otpor pomoćnog namota (početak namota) za jednofazne kompresore (ALT) [Ohm] | 12.4 |
Primjene |
HBP LBP MBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Promjer procesnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Promjer tlačnog priključka [mm] | 6.2 mm |
Promjer usisnog priključka [mm] | 8.2 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 0.9 kg |
Radne tvari | R134a |
Radni obujam [cm3] | 6.23 cm³ |
RLA | 1.20 A |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Tehnika vrste | Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Temperatura namota, kratkoročna [°C] [maks.] | 135 °C |
Temperatura namota, statična [°C] [maks.] | 125 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ubrizgavanje kapljevine | Ne |
Ukupna visina [mm] | 196 mm |
Upotreba segmenta |
Hlađenje HT Hlađenje LT Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Visina od postolja [mm] | 191 mm |
Vrsta | FR6 |
Vrsta motora |
CSIR RSIR |
Vrsta ulja | POE |
Širina [mm] | 156 mm |