Hermetic burn-out filter drier, DAS, 41 cu.in.

023Z1017

Product description: Suction line filter drier, Max. Working Pressure [bar]: 35.0, Connection material: Copper

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.134 Kg
Neto težina 1.993 Kg
Volume 2.76 Liter
EAN 5702428160360

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktivni aluminij / molekularno sito [%] 70% / 30%
Apsorpcija kiseline [g] 22.56 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.796 oz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Jezgra Čvrsta jezgra
Kapacitet protoka, kW R134a: 18.0
R404A: 25.0
R407C: 30.0
R410A: 30.0
R507: 25.0
Kapacitet protoka, TR R134a: 5.1
R404A: 7.1
R407C: 8.5
R410A: 8.5
R507: 7.1
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodni broj jezgre 41 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 508 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Čelik
Molecular sieve [%] 30 %
Napomene o priključku Schrader ulaz/izlaz
Naziv datoteke UL certifikata SA6398
Neto obujam [foz SAD] 20.97 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 0.62 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Više pakiranja
Obujam oplata [foz SAD] 32.98 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 0.97 L
Obujam tvrde jezgre [cm3] 355 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 21.69 in³
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filtar-sušač za usisnu cijev
Oznaka vrste DAS 417SVV
Pokazivač smjera protoka Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Površina tvrde jezgre [cm2] 415 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 64.26 in²
Pribor proizvoda Ne
Product Name Description Hermetic burn-out filter drier
Radne tvari R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uvjet kap. protoka (ARI 730-05) [IMP] Delta-tlak = 3 PSI
tevap=40°F
Uvjet kap. protoka (ARI 730-05) [SI] Delta-tlak = 0,21 bara
tevap=4°C
Veličina izlaznog priključka 1 [in] 7/8 in
Veličina priključka ulaza 1 [in] 7/8 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DAS
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality