Hvatač nečistoća, bez zavarivanja, FA 20
006-0048
Materijal spoja: Čelik, Stanje niti [µm]: 150, Maks. radni tlak [bar]: 28.0
Materijal spoja: Čelik, Stanje niti [µm]: 150, Maks. radni tlak [bar]: 28.0
Bruto težina | 2 Kg |
Neto težina | 1.896 Kg |
Volume | 2.24 Liter |
EAN | 5702422050551 |
Bruto težina | 2 Kg |
Neto težina | 1.896 Kg |
Volume | 2.24 Liter |
EAN | 5702422050551 |
Cv vrijednost [gal/min] | 8.12 gal/min |
Dijelovi priloženi |
Vijci Brtve Vijci |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Komentari o upotrebi za proizvod | Izravna ugradnja na ventil |
Kv vrijednost [m³/h] | 7 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 609 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Obujam hvatača nečistoća [cm3] | 145 cm³ |
Obujam hvatača nečistoća [in3] | 8.85 in³ |
Opis proizvoda | Hvatač nečistoća |
Područje hvatača nečistoća [cm2] | 60 cm² |
Područje hvatača nečistoća [in2] | 9.3 in² |
Product Name Description | Hvatač nečistoća, bez zavarivanja |
Radne tvari |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R717 R507A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 140 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 284 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Strainers |
Stanje niti [mreža] | 100 Mesh |
Stanje niti [µm] | 150 µm |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Upotrebljava se za proizvod |
TEA 85 TEAT 85 TEVA 85 |
Veličina pričvrsnog vijka | M12 x 206 |
Vrsta | FA 20 |
Vrsta kapljevine | 1 |
Cv vrijednost [gal/min] | 8.12 gal/min |
Dijelovi priloženi |
Vijci Brtve Vijci |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Komentari o upotrebi za proizvod | Izravna ugradnja na ventil |
Kv vrijednost [m³/h] | 7 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 609 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Obujam hvatača nečistoća [cm3] | 145 cm³ |
Obujam hvatača nečistoća [in3] | 8.85 in³ |
Opis proizvoda | Hvatač nečistoća |
Područje hvatača nečistoća [cm2] | 60 cm² |
Područje hvatača nečistoća [in2] | 9.3 in² |
Product Name Description | Hvatač nečistoća, bez zavarivanja |
Radne tvari |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R717 R507A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 140 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 284 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Skupina proizvoda | Strainers |
Stanje niti [mreža] | 100 Mesh |
Stanje niti [µm] | 150 µm |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Upotrebljava se za proizvod |
TEA 85 TEAT 85 TEVA 85 |
Veličina pričvrsnog vijka | M12 x 206 |
Vrsta | FA 20 |
Vrsta kapljevine | 1 |