Shows 119 product(s)
Filtri, FIA 15
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 15
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 15
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 15
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 15
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 15
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA SS 15
Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA SS 15
Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 20
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 20
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 20
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 20
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 20
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA 20
Materijal spoja: Čelik, Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA SS 20
Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0
Filtri, FIA SS 20
Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 52.0