Boja |
Crveno-smeđa |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] obična mrežica 38 |
221.02 gal/min |
Cv vrijednost [gal/min], obična mrežica 100 |
202.09 gal/min |
Cv vrijednost [gal/min], obična mrežica 150 |
198.57 gal/min |
Cv vrijednost [gal/min], obična mrežica 72 |
209.58 gal/min |
Cv vrijednost [gal/min], pletena mrežica 100 |
249.64 gal/min |
Cv vrijednost [gal/min], pletena mrežica 38 |
272.98 gal/min |
Cv vrijednost [gal/min], pletena mrežica 72 |
258.89 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
II |
Količina po obliku pakiranja |
1 pc |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
56.7 m³/h |
Kv vrijednost [m3/h], obična mrežica µ100 |
45.1 m³/h |
Kv vrijednost [m3/h], obična mrežica µ150 |
45.9 m³/h |
Kv vrijednost [m3/h], obična mrežica µ250 |
47.6 m³/h |
Kv vrijednost [m3/h], obična mrežica µ500 |
50.2 m³/h |
Kv vrijednost [m3/h], pletena mrežica µ250 |
58.8 m³/h |
Kv vrijednost [m3/h], pletena mrežica µ500 |
62 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] |
52 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
754 psig |
Materijal spoja |
Čelik |
Naziv programa dijelova |
FIA |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA |
Opis proizvoda |
Kućište filtra |
Oprema |
Poklopac |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda |
Dodatni pribor za SVL Flexline |
Product Name Description |
Kućište hvatača nečistoća |
Radne tvari |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-76 °F |
Skupina proizvoda |
Strainers |
Smjer |
Bočni |
Standard spoja |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] |
2 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] |
50 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] |
2 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] |
50 mm |
Verzija ventila |
Standardna verzija |
Vrsta |
SVL Flexline |
Vrsta |
FIA 50 |
Vrsta izlaznog priključka |
Čelni spoj |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka |
Čelni spoj |