Filter drier, shell, DCR
023U7453
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 1/8 in
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 1/8 in
Bruto težina | 6.742 Kg |
Neto težina | 4.697 Kg |
Volume | 13.892 Liter |
EAN | 5702428202404 |
Bruto težina | 6.742 Kg |
Neto težina | 4.697 Kg |
Volume | 13.892 Liter |
EAN | 5702428202404 |
Broj jezgri | 1 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dijelovi priloženi |
1 pokrov 2 brtve od flisa 8 vijaka |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Funkcionalno | DCR rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. kapljevine [Kw] |
R1234ze: 150.9 R134a: 170.0 R404A: 119.6 R407C: 174.2 R410A: 176.9 R452A: 121.1 R507: 116.0 |
Kap. kapljevine [TR] |
R1234ze: 42.9 R134a: 48.3 R404A: 34.0 R407C: 49.5 R410A: 50.3 R452A: 34.4 R507: 33.0 |
Kategorija | I |
Kodni broj jezgre | 48 cu.in. |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] | 46 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
Naziv datoteke UL certifikata | SA6398 |
Naziv programa dijelova | DCR |
Neto obujam [foz SAD] | 50.44 Fluid Ounce US |
Neto obujam [l] | 1.492 L |
Nosač | Ne |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam oplata [foz SAD] | 65.76 Fluid Ounce US |
Obujam oplata [l] | 1.94 L |
Odobrenje |
CE CSA UKCA UL |
Opis proizvoda | Filtar-sušač radne tvari |
Oznaka vrste | DCR 0489 |
Pokazivač smjera protoka | Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer |
Poklopac | Priključak |
Pribor proizvoda | DCR dodatni pribor |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Radne tvari |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Radne tvari bez ulja |
R134a R513A R515A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 160 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP dossier product name | Filters |
Skupina proizvoda | Filter driers |
Standard spoja | ANSI/ASME B36.10M |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] |
DELTA-TLAK = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] |
Delta-tlak = 0,07 bara tliq= 30°C tvap=-15°C |
Veličina priključka - lem [in] | 1 1/8 in |
Vrsta | ELIMINATOR |
Vrsta | DCR |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Čelni spoj / lem, ODF |
Broj jezgri | 1 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dijelovi priloženi |
1 pokrov 2 brtve od flisa 8 vijaka |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Funkcionalno | DCR rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. kapljevine [Kw] |
R1234ze: 150.9 R134a: 170.0 R404A: 119.6 R407C: 174.2 R410A: 176.9 R452A: 121.1 R507: 116.0 |
Kap. kapljevine [TR] |
R1234ze: 42.9 R134a: 48.3 R404A: 34.0 R407C: 49.5 R410A: 50.3 R452A: 34.4 R507: 33.0 |
Kategorija | I |
Kodni broj jezgre | 48 cu.in. |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] | 46 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
Naziv datoteke UL certifikata | SA6398 |
Naziv programa dijelova | DCR |
Neto obujam [foz SAD] | 50.44 Fluid Ounce US |
Neto obujam [l] | 1.492 L |
Nosač | Ne |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam oplata [foz SAD] | 65.76 Fluid Ounce US |
Obujam oplata [l] | 1.94 L |
Odobrenje |
CE CSA UKCA UL |
Opis proizvoda | Filtar-sušač radne tvari |
Oznaka vrste | DCR 0489 |
Pokazivač smjera protoka | Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer |
Poklopac | Priključak |
Pribor proizvoda | DCR dodatni pribor |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Radne tvari |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Radne tvari bez ulja |
R134a R513A R515A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 160 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP dossier product name | Filters |
Skupina proizvoda | Filter driers |
Standard spoja | ANSI/ASME B36.10M |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] |
DELTA-TLAK = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] |
Delta-tlak = 0,07 bara tliq= 30°C tvap=-15°C |
Veličina priključka - lem [in] | 1 1/8 in |
Vrsta | ELIMINATOR |
Vrsta | DCR |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Čelni spoj / lem, ODF |