Filter drier, core, DCRE

023U4388

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.694 Kg
Neto težina 0.6 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050160

 

Activated alumina [%] 20 %
Apsorpcija kiseline [g] 9.09 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.321 oz
Brtva uključena Da
Core type Solid core
Dijelovi priloženi 1 x Gasket (023U0743)
2 x brtva od flisa (633L5312)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R1234yf: 67.3
R32: 54.6
R444B: 64.5
R452B: 62.4
R454B: 64.2
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °C R1234yf: 62.1
R32: 50.2
R444B: 57.7
R452B: 55.6
R454B: 59.4
Kodni broj jezgre 48 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 3 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Molecular sieve [%] 80 %
Naziv programa dijelova DCRE
Oblik ambalaže Više pakiranja
Obujam tvrde jezgre [cm3] 727 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 44 in³
Oznaka vrste 48-DC
Površina tvrde jezgre [cm2] 612 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Radne tvari R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DC

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality